Publique sus productos
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
RAUVISIO noir furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO noir furniture boards

    Traducido por Google,

    RAUVISIO noir combina elegancia con la más alta calidad, reflejando las distintas facetas de la estética contemporánea. Las superficies mate sedosas crean un equilibrio entre diseño y aspectos prácticos de uso.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarauvisio-noir
    • Familia de productoREHAU Furniture Boards
    • Grupo de productosRAUVISIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)2800
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniClass Thin Sheets

    Disponibilidad en regiones

    Europa