Publique sus productos
T2250-E, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

T2250-E, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

Beneficios y características

Rehlko calidad superior

  • Rehlko se hace responsable en calidad de proveedor único del grupo electrógeno y los accesorios
  • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
  • Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a la ISO 8528

Rehlko rendimiento superior

Motores

  • Fiabilidad optimizada mediante un diseño sencillo para un rendimiento funcional óptimo
  • Turbocompresores de alta potencia que ofrecen un rendimiento óptimo del motor bajo cualquier carga
  • Utilización y mantenimiento sencillos: los accesorios que requieren un mantenimiento diario se ubican en el mismo lado del motor para mayor comodidad

Alternador

  • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
  • El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 s
  • Fabricado con aislamiento de clase H e IP23

Refrigeración

  • Una solución compacta y completa con ventilador del radiador de accionamiento mecánico o eléctrico (según el tipo de grupo electrógeno)
  • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

Panel de control

  • La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y las prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente

Asistencia de Rehlko en todo el mundo

  • Garantía limitada estándar de dos años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva.
  • Garantía limitada estándar de un año o 2500 horas para las aplicaciones de suministro eléctrico primario.
  • Asistencia en todo el mundo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKPS-50-T2250-E-00
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2426
  • Ancho (mm)1699
  • Profundidad (mm)4796
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)12760
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica
Åland
Afganistán
Angola
Islas Cook
Saint Barthélemy
Colombia
Albania
Arabia Saudí
Argelia
Niue
San Martín
Guayana Francesa
Alemania
Armenia
Benín
Nueva Caledonia
Sint Maarten
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Andorra
Azerbaiyán
Botsuana
Polinesia Francesa
Austria
Baréin
Burkina Faso
Samoa
Bélgica
Brunéi
Burundi
Samoa Americana
Bielorrusia
Bután
Cabo Verde
Tokelau
Bosnia-Herzegovina
Camboya
Camerún
Wallis eta Futuna
Bulgaria
Catar
Chad
Chipre
Emiratos Árabes Unidos
Comoras
Croacia
Georgia
Congo
Dinamarca
India
Costa de Marfil
Eslovaquia
Irak
Djibuti
Eslovenia
Irán
Egipto
España
Israel
Eritrea
Estonia
Jordania
Esuatini
Finlandia
Kazajistán
Etiopía
Francia
Kirguistán
Gabón
Gibraltar
Kuwait
Gambia
Grecia
Laos
Ghana
Guernsey
Líbano
Guinea
Hungría
Mongolia
Guinea Ecuatorial
Irlanda
Omán
Guinea-Bissau
Isla de Man
Pakistán
Kenia
Islandia
Palestina
Lesoto
Italia
Siria
Liberia
Jersey
Sri Lanka
Libia
Letonia
Taiwán
Madagascar
Liechtenstein
Tayikistán
Malaui
Lituania
Territorio Británico del Océano Índico
Malí
Luxemburgo
Turkmenistán
Marruecos
Macedonia del Norte
Turquía
Mauricio
Malta
Uzbekistán
Mauritania
Moldavia
Yemen
Mayotte
Mónaco
Mozambique
Montenegro
Namibia
Noruega
Níger
Países Bajos
Nigeria
Polonia
República Centroafricana
Portugal
República Democrática del Congo
Reino Unido
Reunión
República Checa
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Rusia
Santa Elena
San Marino
Santo Tomé y Príncipe
Serbia
Senegal
Suecia
Sierra Leona
Suiza
Somalia
Svalbard y Jan Mayen
Sudáfrica
Ucrania
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue