Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 57-60/57-75
- Tipo de combustible: Gas natural | Propano | Combustible dual
- Frecuencia 60 Hz
- Velocidad 1800 RPM
- Tipo de alternador: sin escobillas, de tierras raras, de imán permanente.
- Fabricante de motores Rehlko
- Emisiones US EPA (Certificado) Estacionario Emergencia
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Rehlko ofrece una solución integral para los sistemas de generación y accesorios.
- El grupo electrógeno y sus componentes se someten a pruebas de prototipo, se fabrican en planta y se prueban en producción.
- El grupo electrógeno de 60 Hz cuenta con la certificación UL 2200.
- El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
- El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según las normas NFPA.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de un solo proveedor y la comunicación remota.
- El regulador electrónico isócrono incorpora un actuador de cuerpo de mariposa integrado de control electrónico que proporciona una regulación precisa de la frecuencia.
CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR
- El exclusivo sistema de excitación de imanes permanentes Fast-Response™ de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
- Cumple con las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para el aumento de temperatura y el arranque del motor.
- Soporta una corriente de cortocircuito sostenida de hasta el 300 % de la corriente nominal durante un máximo de 10 segundos, lo que permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin que se produzca un colapso del campo del alternador.
- Construcción autoventilada y a prueba de goteo