Publique sus productos
KD275, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial
KD275, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    KD275, 50 Hz, Grupo Electrógeno Indutrial

    Beneficios y características

    Rehlko calidad superior

    • Oficinas de proyectos al tanto de las últimas evoluciones técnicas
    • Fábricas modernas y certificadas
    • Un laboratorio de vanguardia
    • El grupo electrógeno, sus componentes y una gran variedad de opciones han sido plenamente desarrollados, probados en fase de prototipo, construidos en fábrica y probados en producción
    • Aprobado para uso con HVO (Aceite vegetal hidrotratado) segun EN15940

    Rehlko rendimiento superior

    • Niveles de sonido certificados y optimizados
    • Potencia mantenida, incluso en condiciones extremas
    • Consumo optimizado de combustible
    • Tamaño compacto
    • La mejor calidad de electricidad y elevada capacidad de arranque y carga, conforme a la norma ISO 8528-5
    • Chasis robustos y cubiertas de alta calidad
    • Protección de las instalaciones y las personas
    • Aprobado por las normas más exigentes

    Motores

    • Motores de nivel superior, de la propia empresa o de socios de confianza
    • Alta densidad de potencia, espacio ocupado reducido
    • Capacidad de arranque a baja temperatura
    • Amplio intervalo de mantenimiento

    Alternador

    • Proporciona una capacidad de arranque del motor líder en el sector
    • Fabricado en EuropaFabricado con aislamiento de clase H e IP23

    Refrigeración

    • Una solución compacta y completa que utiliza un ventilador de radiador accionado mecánicamente
    • Diseñado y optimizado por Rehlko
    • Capacidad de producción a temperaturas y altitudes elevadas

    Cubierta y chasis

    • Acero de alta calidad y mayor resistencia a la corrosión
    • Pintura epoxi altamente resistente con certificado QUALICOAT
    • Mínimo 1000 horas de resistencia a la niebla salina según la norma ISO 12944
    • Accesos ergonómicos que permiten un mantenimiento y una conexión fáciles del grupo electrógeno
    • Diseño robusto optimizado para el transporte
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRPS-50-KD0275-00
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1688
    • Ancho (mm)1346
    • Profundidad (mm)2970
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2160
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía Norteamérica Sudamerica
    Åland
    Afganistán
    Angola
    Islas Cook
    Saint Barthélemy
    Colombia
    Albania
    Arabia Saudí
    Argelia
    Niue
    San Martín
    Guayana Francesa
    Alemania
    Armenia
    Benín
    Nueva Caledonia
    Sint Maarten
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Andorra
    Azerbaiyán
    Botsuana
    Polinesia Francesa
    Austria
    Baréin
    Burkina Faso
    Samoa
    Bélgica
    Brunéi
    Burundi
    Samoa Americana
    Bielorrusia
    Bután
    Cabo Verde
    Tokelau
    Bosnia-Herzegovina
    Camboya
    Camerún
    Wallis eta Futuna
    Bulgaria
    Catar
    Chad
    Chipre
    Emiratos Árabes Unidos
    Comoras
    Croacia
    Georgia
    Congo
    Dinamarca
    India
    Costa de Marfil
    Eslovaquia
    Irak
    Djibuti
    Eslovenia
    Irán
    Egipto
    España
    Israel
    Eritrea
    Estonia
    Jordania
    Esuatini
    Finlandia
    Kazajistán
    Etiopía
    Francia
    Kirguistán
    Gabón
    Gibraltar
    Kuwait
    Gambia
    Grecia
    Laos
    Ghana
    Guernsey
    Líbano
    Guinea
    Hungría
    Mongolia
    Guinea Ecuatorial
    Irlanda
    Omán
    Guinea-Bissau
    Isla de Man
    Pakistán
    Kenia
    Islandia
    Palestina
    Lesoto
    Italia
    Siria
    Liberia
    Jersey
    Sri Lanka
    Libia
    Letonia
    Taiwán
    Madagascar
    Liechtenstein
    Tayikistán
    Malaui
    Lituania
    Territorio Británico del Océano Índico
    Malí
    Luxemburgo
    Turkmenistán
    Marruecos
    Macedonia del Norte
    Turquía
    Mauricio
    Malta
    Uzbekistán
    Mauritania
    Moldavia
    Yemen
    Mayotte
    Mónaco
    Mozambique
    Montenegro
    Namibia
    Noruega
    Níger
    Países Bajos
    Nigeria
    Polonia
    República Centroafricana
    Portugal
    República Democrática del Congo
    Reino Unido
    Reunión
    República Checa
    Ruanda
    Rumanía
    Sahara Occidental
    Rusia
    Santa Elena
    San Marino
    Santo Tomé y Príncipe
    Serbia
    Senegal
    Suecia
    Sierra Leona
    Suiza
    Somalia
    Svalbard y Jan Mayen
    Sudáfrica
    Ucrania
    Sudán
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue