Publique sus productos
250REZXB, Industrial Gaseous Generator
250REZXB, Industrial Gaseous Generator

    250REZXB, Industrial Gaseous Generator

    Traducido por Google,

    Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 170-260/213-325

    Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 225-235/281-294 (solo gas natural)

    • Tipo de combustible: Gas natural | Propano | Combustible dual
    • Frecuencia 60 Hz
    • Velocidad 1800 RPM
    • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
    • Fabricante de motores Doosan
    • Emisiones de vehículos estacionarios de emergencia certificados por la EPA de EE. UU. | Vehículos estacionarios no de emergencia certificados por la EPA de EE. UU.

    CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

    • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
    • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
    • Aprobación CSA disponible
    • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.

    OTRAS CARACTERÍSTICAS

    • Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
    • Hay disponibles recintos resistentes a huracanes
    • Clasificación de carga de viento de 181 mph en una carcasa de aluminio sólida

    CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

    • El exclusivo sistema de excitación de imán permanente Fast-Response (TM) de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
    • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-250REZXB
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosGaseous Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84.6
    • Ancho (pulgadas)68.9
    • Profundidad (pulgadas)137.8
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7055
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 13
    • Título OmniClass Gas Generator Sets