Publique sus productos
300REOZJ, Industrial Diesel Generator

300REOZJ, Industrial Diesel Generator

4.4 de 5 estrellas4.4(23 reseñas)
Traducido por Google,

Número de modelo 300REOZJ, 60 Hz

Características estándar

  • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
  • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200
  • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
  • Una garantía limitada de un año cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de dos, cinco y diez años.
  • El grupo electrógeno cumple con los requisitos de emisiones estacionarias de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Otras características

  • Controladores diseñados por Rehlko para garantizar la integración del sistema y la comunicación remota
  • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
  • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad
  • Disponemos de carcasas resistentes a la intemperie y al ruido.
  • Disponibles varios tamaños de tanques de combustible de subbase listados según UL 142
  • Múltiples configuraciones de disyuntores disponibles

Características del alternador

  • El exclusivo sistema de excitación de imán permanente Fast-Response™ de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
  • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
  • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
  • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
  • Bobinados impregnados al vacío con barniz epoxi resistente a hongos para mayor confiabilidad y larga vida útil.
  • Forma de onda de voltaje superior de un estator de paso de dos tercios y un rotor sesgado
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-300REOZJ
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)66.5
  • Ancho (pulgadas)51.2
  • Profundidad (pulgadas)118.1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets