Publique sus productos
400REZXD, Industrial Gaseous Generator

400REZXD, Industrial Gaseous Generator

Traducido por Google,

Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 295-400/369-500

Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 360-365/450-456 (solo gas natural)

  • Tipo de combustible: Gas natural | Propano | Combustible dual
  • Frecuencia 60 Hz
  • Velocidad 1800 RPM
  • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
  • Fabricante de motores Doosan
  • Emisiones de vehículos estacionarios de emergencia certificados por la EPA de EE. UU. | Vehículos estacionarios no de emergencia certificados por la EPA de EE. UU.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
  • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
  • Aprobación CSA disponible
  • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso
  • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

  • Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
  • Clasificación de carga de viento de 181 mph en una carcasa de aluminio sólida

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

  • El exclusivo sistema de excitación de imán permanente Fast-Response (TM) de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
  • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
  • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
  • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-400REZXD
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)97
  • Ancho (pulgadas)86.2
  • Profundidad (pulgadas)161.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)11600
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets