Publique sus productos
40CCL, Industrial Gaseous Generator

40CCL, Industrial Gaseous Generator

Traducido por Google,

Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 34-40/34-50

  • Tipo de combustible: Gas natural | Propano
  • Frecuencia 60 Hz
  • Velocidad 1800 RPM
  • Tipo de alternador sin escobillas, campo bobinado
  • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
  • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
  • El grupo electrógeno ofrece una certificación UL 2200.
  • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
  • El grupo electrógeno cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
  • Garantía limitada premium de cinco años o 2000 horas

OTRAS CARACTERÍSTICAS

  • Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
  • Las velocidades del ventilador controladas electrónicamente minimizan la firma sonora del grupo electrógeno.

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

  • El sistema de excitación de campo bobinado de Rehlko con su exclusivo diseño PowerBoost (TM) ofrece una gran respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
  • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
  • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
  • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-40ccl
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosGaseous Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)46.5
  • Ancho (pulgadas)32.9
  • Profundidad (pulgadas)89.8
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1400
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniClass Gas Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica