Publique sus productos
KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traducido por Google,

Número de modelo: KBS, KBP, KBC
Funciones estándar del interruptor de transferencia

  • UL 1008 listado en 208--480 VAC, archivo #E108981
  • Certificación CSA disponible
  • Certificación sísmica IBC disponible
  • Interruptores de derivación/aislamiento para alimentación ininterrumpida a la carga durante el mantenimiento y las pruebas del interruptor
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 o 4 polos
  • Mecanismo accionado eléctricamente y sostenido mecánicamente
  • Altos índices de resistencia y de cierre
  • Totalmente clasificado para su uso como interruptor de transferencia manual de 3 posiciones
  • Enclavamientos mecánicos de servicio pesado
  • Indicadores de posición del contactor y del interruptor de derivación
  • Extraiga el contactor para facilitar el mantenimiento
  • Diseño adecuado para aplicaciones de emergencia y de reserva en todas las clases de carga, 100 % de tungsteno clasificado hasta 400 amperios
  • Mecanismo de solenoide confiable y probado en el campo
  • Mecanismos de conmutación lubricados de por vida
  • Contactos auxiliares del eje principal
  • Estilo de conexión frontal disponible para algunos amperajes
  • Garantía limitada estándar de un año. Las garantías limitadas extendidas están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-KBSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de productosTransfer Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra