Publique sus productos
KC Series, Automatic Transfer Switches

KC Series, Automatic Transfer Switches

Traducido por Google,

Número de modelo: KCP, KCS, KCC
Características:

  • UL 1008 listado en 480 VAC archivo #E58962 (automático), #E86894 (no automático)
  • Certificación CSA disponible a 600 VAC
  • Certificación sísmica IBC disponible
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 o 4 polos
  • Mecanismo accionado eléctricamente y sostenido mecánicamente
  • Altos índices de resistencia y de cierre
  • Diseño adecuado para aplicaciones de emergencia y de reserva en todas las clases de carga, 100 % de tungsteno clasificado hasta 400 amperios
  • Contactos principales de aleación de plata
  • Contactos de arranque del motor con destellos dorados nominales de 2 amperios a 30 VCC/250 VCA
  • Contactos accesibles desde el frente para una fácil inspección
  • Contactos principales y de arco reemplazables en el frente (800--4000 amperios)
  • Mecanismo de solenoide confiable y probado en el campo
  • Mecanismos de conmutación lubricados durante la vida útil esperada del interruptor de transferencia
  • Manija de operación manual interna
  • Contactos indicadores de posición auxiliares del eje principal clasificados 10 amperios @ 32 VDC/250 VAC
  • Gabinetes NEMA tipo 1, 12, 3R, 4 y 4X disponibles
  • Garantía limitada estándar de un año. Las garantías limitadas extendidas están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-KCSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de productosTransfer Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra