Publique sus productos
KD2000, Industrial Diesel Generator
KD2000, Industrial Diesel Generator
KD2000, Industrial Diesel Generator

    KD2000, Industrial Diesel Generator

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 2000/2500

    Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 1810/2263

    • Frecuencia 60 Hz (Disponible en 50 Hz)
    • Velocidad 1800 RPM (1500 RPM para 50 Hz)
    • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
    • Fabricante de motores Rehlko
    • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia


    Características estándar:

    • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
    • El grupo electrógeno diésel Rehlko y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
    • Una garantía limitada de tres años cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de cinco y diez años.

    Otras características:

    • Los controladores están disponibles para todas las aplicaciones.
    • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
    • Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa
    • Configuraciones múltiples de disyuntores.

    Características del alternador:

    • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
    • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-kd2000
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)130.2
    • Ancho (pulgadas)112.3
    • Profundidad (pulgadas)273.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)59598
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica