Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 3500/4375
Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 3180/3975
- Frecuencia 60 Hz
- Velocidad 1800 RPM
- Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
- Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia
Características estándar
- Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
- El grupo electrógeno diésel Rehlko y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
- El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200
- El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
- Una garantía limitada de tres años cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de cinco y diez años.
Otras características
- Los controladores están disponibles para todas las aplicaciones.
- El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
- Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa
- Configuraciones de múltiples disyuntores
Características del alternador
- El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior
- Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
- Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
- Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
- Forma de onda de voltaje superior a partir de devanados de paso de dos tercios y estator sesgado
- Alternador sin escobillas con excitatriz piloto sin escobillas para una excelente respuesta de carga