Publique sus productos
KD750, Industrial Diesel Generator
KD750, Industrial Diesel Generator

    KD750, Industrial Diesel Generator

    Traducido por Google,

    Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 670-750/835-935

    Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 600-680/750-850

    • Frecuencia 60 Hz
    • Velocidad 1800 RPM
    • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
    • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia


    Características estándar:

    • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
    • Aprobado para su uso con combustibles de aceite vegetal hidrotratado (HVO)/diésel renovable (RD) certificados y renovables que cumplen con EN15940/ASTM D975.
    • El grupo electrógeno diésel Rehlko y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
    • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
    • Garantía limitada estándar de tres años sin límite de horas para aplicaciones en modo de espera en EE. UU. y Canadá. También están disponibles garantías básicas de cinco años, integrales de cinco años y extendidas de diez años.


    Otras características:

    • Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y comunicación remota.
    • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
    • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad
    • Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa
    • Configuraciones múltiples de disyuntores.


    Características del alternador:

    • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
    • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
    • Forma de onda de voltaje superior a partir de devanados de paso de dos tercios y estator sesgado.
    • Alternador sin escobillas con excitatriz piloto sin escobillas para una excelente respuesta de carga
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-kd750
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84.7
    • Ancho (pulgadas)74.8
    • Profundidad (pulgadas)141.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12875
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets