Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 105-150/105-188
- Tipo de combustible: Gas natural | Propano | Combustible dual
- Frecuencia 60 Hz (50 Hz también disponible)
- Velocidad 1800 RPM (1500 RPM)
- Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
- Fabricante de motores Rehlko
- Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
- El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
- El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
- Aprobación CSA disponible
- El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso
- El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
- Una garantía limitada de un año cubre todos los sistemas y componentes del grupo electrógeno. También disponemos de garantías limitadas extendidas de dos y cinco años.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
- El regulador electrónico isócrono incorpora un actuador de cuerpo del acelerador con accionamiento por cable integrado que proporciona una regulación de frecuencia precisa.
- El gas natural es el combustible principal. Se transfiere automáticamente al combustible principal cuando el nivel de GLP es bajo o el generador se detiene y reinicia.
- El controlador APM603 proporciona un deslastre de carga para la reducción automática de la potencia nominal de GLP para evitar una condición de sobrecarga.
CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR
- El exclusivo sistema de excitación Fast-Response® X ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito utilizando un alternador excitado por imán permanente (PM) de tierras raras.
- Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
- Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
- Construcción autoventilada y a prueba de goteo.