Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 63-80/63-100
- Tipo de combustible: Gas natural | Propano | Combustible dual
- Frecuencia 60 Hz (50 Hz también disponible)
- Velocidad 1800 RPM (1500 RPM para 50 Hz)
- Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
- Fabricante de motores Rehlko
- Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
- El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
- El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
- Aprobación CSA disponible
- El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso
- El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
- El regulador electrónico isócrono incorpora un actuador de cuerpo del acelerador con accionamiento por cable integrado que proporciona una regulación de frecuencia precisa.
CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR
- El exclusivo sistema de excitación de imán permanente Fast-Response™ de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
- Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
- Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
- Construcción autoventilada y a prueba de goteo.