Publique sus productos
KS Series, Automatic Transfer Switches

KS Series, Automatic Transfer Switches

Traducido por Google,

Número de modelo - KSS ATS
Características:

  • Archivo listado UL 1008 #E58962 (automático), #E86894 (no automático)
  • Certificación CSA disponible
  • Certificación sísmica IBC disponible
  • Operación de transición estándar
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 o 4 polos
  • Disponible con control automático o no automático (el control no automático requiere el controlador Decision-Maker MPAC 1200)
  • Mecanismo accionado eléctricamente y sostenido mecánicamente
  • Neutro sólido, conmutado o superpuesto
  • Altos índices de resistencia/cierre, solo para uso con interruptores específicos
  • Diseño adecuado para aplicaciones de emergencia y de reserva en
    todas las clases de carga, 100% tungsteno nominal hasta 400 amperios
  • Contactos principales de aleación de plata
  • Contactos accesibles desde el frente para una fácil inspección
  • Contactos principales y de arco reemplazables en el frente (800-1200 amperios)
  • Mecanismo de solenoide confiable probado en campo
  • Mecanismos de conmutación lubricados de por vida del interruptor de transferencia
  • Manija de operación manual interna
  • Contactos indicadores de posición auxiliares del eje principal
  • Diseño de enclavamiento mecánico de dos tiros (contactos de alimentación de apertura previa)
  • Gabinetes NEMA 1, 12, 3R, 4 y 4X disponibles
  • Garantía limitada estándar de un año. Las garantías limitadas extendidas están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-KSSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de productosTransfer Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra