Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Traducido por Google,
La persiana agradable arquitectónica de 1.5" de profundidad brinda una buena área libre, cuando la penetración del agua no es una preocupación. Las aspas están horizontales con un ángulo de 30 grados. 51 % de área libre y .062 de grosor del material
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-001
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas