Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH

    4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria ELF811SH es una lumbrera estacionaria de 4" de profundidad con un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

    • 44% área libre.
    • Montantes ocultos para una apariencia atractiva.
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones
    • The ELF811SH Stationary Louver is a 4" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

      • 44% free area.

      • Hidden mullions for attractive appearance.

      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-34
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos