Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15045RZ

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15045RZ

Traducido por Google,
Rejilla arquitectónica horizontal de 1,5" de profundidad con un ángulo de hoja de 45 grados. Buena área libre al 50 % y un grosor del material de 0,062.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-002
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas