Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245RB

Traducido por Google,
Rejilla arquitectónica horizontal de 2" de profundidad con hoja deflectora y ángulo de 45 grados. Área libre al 42 % con un grosor de material de 0,062
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-005
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas