El ELF375DX es un Louver estacionario con un marco de 4" de profundidad, aspas drenables y un ángulo de aspas de 37 1/2 grados. Cuenta con:
54% área libre.
Un sistema de marco de alto rendimiento con una cabeza drenable que recoge y elimina el agua para un excelente rendimiento de penetración de agua.
Drene las canaletas en las hojas para minimizar la cascada de agua.
Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |