Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RDS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RDS

Traducido por Google,
Estilo arquitectónico de 4" de profundidad, parteluces ocultos que permiten una apariencia continua de la hoja con un ángulo de hoja de 30 grados, construcción completamente de aluminio para alta resistencia a la corrosión, hojas de .081 y marco de .125 56 % de área libre basada en una unidad de 48"x48"
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-010
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas