Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Rejilla arquitectónica horizontal de 4" de profundidad con hoja deflectora y ángulo de hoja de 45 grados. El área libre es 44 % según la unidad de 48"x48"
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-012
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos