Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375D

Traducido por Google,
Rejilla de hoja horizontal de 4" de profundidad con 54 % de área libre, espaciado de hoja de 5.096" con canalón de hoja para proporcionar drenaje de agua. Ángulo de hoja de 37,5 grados. Certificado AMCA
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-013
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos