Publique sus productos
Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
El ELF811DD es un louver estacionario de 4" de profundidad y tiene hojas dobles drenables en un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

* 44% área libre.
* Canalones de drenaje doble en cada hoja y bajantes en jambas y parteluces para drenar el agua de la persiana f
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-016
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Aluminum Drainable Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos