Publique sus productos
Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,
Rejilla resistente a la lluvia con aspas horizontales de 5" de profundidad. Rejillas resistentes a la intemperie en un 99 % con un área libre del 44 %. Certificación AMCA
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-038
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos