Material de encapsulación avanzado con láminas laminadas de varias capas para mejorar el rendimiento de la celda y proporcionar una larga vida útil. Módulos solares probados EL; sin calentamiento de puntos calientes. Los diodos de derivación minimizan la caída de energía causada por la sombra y garantizan un rendimiento excelente en entornos con poca luz. La lámina posterior de TPT garantiza un rendimiento uniforme durante un largo período de tiempo.
Tolerancia de salida positiva duradera (0-3%); resiste fuertes vientos (2400Pa) y cargas de nieve (5400Pa). Marco de aluminio resistente a la corrosión para uso prolongado en exteriores, lo que permite que los paneles duren décadas. Vidrio templado con bajo contenido de hierro, antirreflectante, de alta transparencia, con mayor rigidez y resistencia al impacto. La caja de conexiones con clasificación IP67 brinda protección completa contra partículas ambientales y chorros de agua a baja presión.
Versátil se puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes; ideal para sistemas de techo residenciales y comerciales. Compatible con montaje en tierra. Compatible con inversores on-grid y off-grid.
Los orificios pretaladrados en la parte posterior del panel permiten un montaje y una fijación rápidos. Orificios pretaladrados incluidos para conexión a tierra. Ideal con soportes de rieles grandes para mayor soporte y seguridad.
Conductores del panel (diámetro): 12 AWG (4,0 mm2)
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |