Tome el control de su sistema de energía con un Renogy Premium Solar Kit. Si la eficiencia y la confiabilidad son su solicitud principal, el kit solar Renogy Premium es su elección. Incluye el nuevo panel solar mono de diseño compacto de 100 W que no solo es elegante en tamaño, peso y color, sino que también está fabricado con las células solares de mayor eficiencia que Renogy tiene para ofrecer.
El controlador de carga solar Rover 20A/40A Li MPPT incluido cuenta con la tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia, que aumenta la eficiencia de carga. Para mayor comodidad, este kit también consta de soportes en Z de montaje, un kit adaptador, un cable de bandeja, componentes de fusión para su controlador y protección de la batería, y un módulo Bluetooth permite el monitoreo remoto y cambios de parámetros directamente a través de la aplicación Renogy BT.
Este kit premium es perfecto para la instalación en un RV, barco o caravana. También se puede instalar en un sistema de montaje en suelo junto a un camping sin conexión a la red.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |