Publique sus productos
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Revestimiento de membrana armada para piscinas
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Revestimiento de membrana armada para piscinas

    Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica. Reproduce fielmente la estética y el tacto de las piezas cerámicas y las juntas típicas de las piscinas clásicas, pero a diferencia de éstas, asegura la estanqueidad total del revestimiento, una rápida instalación y un sencillo mantenimiento. Está disponible en 4 atractivos colores: Sofia, Atenea, Selena y Etna. Todos ellos tienen certificado de resbaladicidad “C” por lo que no es necesario utilizar ninguna membrana antideslizante supletoria. Ancho: 1,65 m. Largo: 21 m.
    Especificaciones
    • Lámina armada de 2 mm. lacada, estampada y con relieve, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en al piscina.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalkorplan-CERAMICS
    • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Grupo de productosSwimming pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)1650
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioArmado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Descripción Uniclass 2015Swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools

    Disponibilidad en regiones

    Europa