Publique sus productos
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Revestimiento de membrana armada para piscinas

    Membrana impermeabilizante reforzada para el revestimiento de piscinas.

    Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a las piscinas.

    Disponible en 7 diferentes texturas: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige and Origin.

    Sus acabados son antideslizantes categoría C, por lo que no es necesario utilizar ninguna membrana antideslizante supletoria, excepto en el color Elegance, que tiene su versión en antideslizante.

    Ancho: 1,65 m.
    Largo: 21 m.

    Especificaciones
    • Lámina armada de 2 mm. lacada, estampada y con relieve, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en al piscina.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalkorplan-TOUCH
    • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Grupo de productosSwimming pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)1650
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioArmado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Descripción Uniclass 2015Swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools

    Disponibilidad en regiones

    Europa