Aero es una estructura de techo revolucionaria diseñada para redefinir su experiencia de vida al aire libre. Con su diseño sin columnas y aspas ajustables, Aero ofrece un equilibrio óptimo entre protección solar y ventilación, adaptado a sus preferencias. Las aspas de aluminio extruido, ajustables hasta 150°, brindan flexibilidad para controlar la luz solar y el flujo de aire, garantizando comodidad en diversas condiciones climáticas. Cuando están cerradas, estas hojas forman un sello hermético, ofreciendo un refugio robusto contra los elementos. Mejorado con sensores de lluvia y viento, Aero garantiza un ajuste automático para mayor comodidad y tranquilidad.
El diseño inteligente del Aero incluye un sistema de drenaje integrado que canaliza el agua de lluvia hacia las esquinas, manteniendo la elegancia de su espacio exterior.
Este sistema de techo de lamas combina a la perfección con cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su diseño elegante y liviano y a su disponibilidad en una gama completa de colores RAL.
La iluminación opcional y una gama de personalizaciones le permitirán disfrutar de su terraza desde el amanecer hasta el anochecer.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |