Publique sus productos
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
Camargue Pergola
    Renson Inc

    Camargue Pergola

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    PÉRGOLA CON ESTILO CON LAMAS

    Renson® Camargue® es para aquellos que aprecian un acabado hermoso y elegante. Todas las opciones y elementos laterales están perfectamente integrados. ¿Qué tal elegantes paneles deslizantes que sirvan como paredes o iluminación para crear un ambiente acogedor más tarde en la noche? Renson® Camargue® te protege de las inclemencias del tiempo y del viento, para que puedas pasar todo el día disfrutando del aire libre, como si estuvieras en el sur de Francia.

    El techo de esta pérgola está formado por lamas de aluminio con diversas funciones. ¿Proteger del sol, dejar entrar la brisa o mantenerse un paso por delante de la lluvia? Con el mando a distancia de Somfy, girar las lamas de tu pérgola nunca ha sido tan fácil. Alternativamente, para lo último en controles sencillos, elija la aplicación Renson® Connect. Después de un chubasco, el techo se puede abrir de nuevo rápida y fácilmente, mientras que el agua se drena de forma controlada. Además, la forma patentada de las lamas evita que usted mismo se dé una ducha inesperada cuando abre las lamas después de un período de lluvia.

    Especificaciones
      • All accessories are beautifully integrated
      • Customised down to the last inch
      • Multi-part coupling, can also be retrofitted
      • Widest range of side elements

      TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Roof dimensions:
      Width
      Depth

      4,5 m maximum
      7 m maximum (with an extra column)
      Passage height2.8 m maximum
      Expandablemultiple parts
      Rotation of slats
      Maximum 150°
      Wind guarantee with closed roof
      up to 160 km/h
      Water drainage
      150 l/m2 u
      Load-bearing capacity
      200 kg/m2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacamargue-pergola
    • Familia de productoPergolas or Garden Rooms
    • Grupo de productosPergolas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniClass Louvered Canopies

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica