LAMAS RETRÁCTILES
Camargue® Skye®; te da una sensación de apertura y una sensación de protección al mismo tiempo. Las lamas de aluminio del techo de esta pérgola se pueden girar como desee, e incluso puede deslizar el techo para abrirlo por completo con la tecnología patentada S-drive. Por ello, esta pérgola con techo retráctil es ideal para dejar entrar la máxima luz solar en invierno y contemplar el cielo estrellado en verano. Cuando sea necesario, las rejillas de doble pared están listas para evitar que entre la lluvia, la nieve o el viento. Gire las rejillas de su pérgola a la posición ideal para dejar entrar la cantidad de luz solar que prefiera, y en los días calurosos, la puerta abierta Las rejillas permiten que el aire caliente escape fácilmente.
Esta pérgola no solo es extremadamente funcional, sino que también se ve extremadamente elegante. Todo el cableado, anclaje y drenaje de agua está oculto de forma invisible. Su pérgola con techo retráctil se puede instalar tanto como estructura independiente como adosada. Las posibilidades de personalización son infinitas: opta por pantallas cortavientos, Loggia® o paneles correderos de vidrio como elementos laterales, por ejemplo, o crea un ambiente acogedor con iluminación LED y un sistema de música o calefacción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |