Publique sus productos
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Traducido por Google,

    El revestimiento de fachada Linarte está construido a partir de perfiles verticales de aluminio individuales que se encajan con grapas de plástico sobre montantes horizontales de aluminio. Puede combinar tres perfiles diferentes de Linarte para crear una fachada única.

    Gracias al acabado de alta calidad, los perfiles también son adecuados para aplicaciones en interiores. Incluso es posible aplicar Linarte en fachadas curvas.

    Los perfiles de revestimiento Linarte se pueden combinar con módulos LED Linarte y módulos de insertos de madera.

    Especificaciones
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinarte
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosCladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África