Publique sus productos
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)
Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Electronic mailbox, e-Line (711W-TM)

    Traducido por Google,

    Sistema de buzones Renz con cerraduras electrónicas y pantallas de nombres digitales.

    Buzones para empotrar en pared.

    El sistema de buzón de correo myRENZbox e-Line es un innovador e ingenioso sistema de buzón de correo electrónico que conecta la administración de la vivienda y los residentes. El sistema de buzón electrónico es totalmente compatible con varios sistemas de control de acceso existentes como Salto y Aptus. Esto significa que cambiar un nombre y crear o eliminar un token se puede hacer en un solo lugar, ahorrando horas de gestión y, por lo tanto, costos. Las pantallas de nombres digitales también se pueden editar en una computadora, tableta o teléfono inteligente.


    El sistema de buzón de correo electrónico myRENZbox tiene una pantalla sensible a la presión y pantallas de nombre OLED súper claras y de bajo consumo. Todas las piezas electrónicas y los cables están ocultos dentro del buzón, lo que garantiza un desgaste mínimo. El buzón se abrirá cuando el bloqueo esté habilitado con el token, un código o a través de la aplicación, lo que significa que el buzón se puede operar con una mano.


    Además, el sistema de correo está preparado para el sistema de entrega de paquetes del mañana con la adición de los casilleros para paquetes myRENZbox e-Line que se pueden conectar directamente a la electrónica existente.

    Especificaciones
    • MATERIALEBESKRIVELSE
      2,5 mm aluklap malet i samme farve som anlæg.
      Leveres med Renz elektroniske Oled navne-display.
      Leveres med Renz 24V elektroniske RPL lås.
      Leveres i 6 standardfarver

      NAVNESKILT
      Renz elektroniske Oled navne-display giver mærkbart bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et traditionelt LCD navne-display.

      OPSÆTNING
      Indendørs og udendørs indbygget i væg efter gældende regler. Udendørs skal anlægget være overdækket eller monteres med tag.

      TILBEHØR
      Kan bestilles med fladt tag til indbygning.

      GARANTI
      Renz yder 12 års garanti mod rustgennemtæring samt 15 års leveringsgaranti på alle mekaniske dele.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia711W-TM
    • Familia de productoPostkasseanlæg
    • Grupo de productosmyRENZbox e-Line
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_50_65
    • Descripción Uniclass 2015Post boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniClass Mail Boxes