La serie CL3 está diseñada específicamente para su uso en instalaciones de reparación con combustibles especiales que requieren productos que cumplan con el código NFPA 30A con una temperatura superficial máxima de 750 °F. Esta serie de calentadores también se puede usar en aplicaciones de techos bajos, como entrepisos, entradas, comedores y mucho más. Los materiales de alta calidad utilizados en esta serie, junto con una operación de dos etapas que ahorra combustible, garantizan años de calefacción confiable y eficiente.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |