Publique sus productos
Reynaers ventana de la puerta CS 77
Reynaers ventana de la puerta CS 77
Reynaers ventana de la puerta CS 77
Reynaers ventana de la puerta CS 77
Reynaers ventana de la puerta CS 77
Reynaers ventana de la puerta CS 77
    Reynaers

    Reynaers ventana de la puerta CS 77

    Concept System 77

    El Concept System ® CS 77 es un sistema para puertas enrasadas de alta calidad, que cumple con los elevados requisitos relativos al aislamiento térmico, estabilidad y seguridad.
    En lo que respecta a la seguridad, las diferentes variantes del sistema están especialmente diseñadas y ensayadas para la resistencia al robo, la resistencia al fuego, antibala y soluciones antipánico, cumpliendo con las normas Europeas más estrictas.

    Este sistema incluye todo tipo de aperturas hacia el interior y el exterior, que permiten utilizar una amplia gama de cerraduras que satisfacen cualquier tipo de demanda en cuanto a seguridad. Además, las puertas enrasadas CS 77 disponen de una amplia variedad de soluciones de umbral, que se adaptan a los requisitos estéticos y de confort. Para asegurar la estanqueidad de la puerta, se han utilizado pletinas de aislamiento especialmente diseñadas para evitar la posible curvatura de los perfiles, debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers-Window-door-Concept-system-77
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors