Publique sus productos
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 El Concept Patio® 130 es un sistema para correderas y correderas-elevables de alto aislamiento, que cumple con los más altos requisitos de aislamiento, estabilidad y seguridad y combina perfectamente con el sistema CS 77. El sistema CP 130 está disponible en diferentes posibilidades de apertura y la opción de bajo umbral ofrece una solución para mejorar la accesibilidad de los edificios. Una solución de esquina especial permite abrir espacios sin ningún elemento fijo en las esquinas, creando una continuidad perfecta y clara entre los espacios interiores y exteriores. Este robusto sistema permite la construcción de ventanas correderas de gran tamaño y puertas con un peso por hoja de hasta 300 kg. También dispone de un perfil central estético de líneas delgadas. Además, el sistema CP 130 puede cumplir con el nivel de resistencia antirrobo clase 2 por lo que ofrece un óptimo nivel de seguridad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReynaers_Concept_Patio_130
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosSliding Elements Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-19
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África Norteamérica Sudamerica