Publique sus productos
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

Traducido por Google,
  • La unidad de tratamiento de aire de la serie RHCYA presenta un diseño modular que facilita su transporte e instalación, reduciendo los costos de mano de obra y el tiempo de inactividad durante la configuración. Los modelos también son compatibles con filtros MERV8 y MERV13 para mejorar la calidad del aire interior (CAI) del edificio. Diseñado exclusivamente para su uso con los modelos RACY correspondientes.
  • Opciones de alimentación disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz

  • Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año. Paquetes adicionales de garantía extendida disponibles a través de ProtectionPlus®.
Especificaciones
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciarhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • Familia de productoCommercial Air Handler
  • Grupo de productosRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 25 00
  • Título OmniClass Air Handling Units

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos