Publique sus productos
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    RHEINZINK

    Double Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)

    Traducido por Google,
    La junta alzada doble se forma bloqueando los lados de los paneles contiguos soldando dos veces la parte superior de la parte superior de la junta. El ancho del panel estándar es de 530 mm, la altura de la costura es de aprox. 25 mm. La inclinación mínima del techo es de 3° (5,2%), se requiere un sustrato de soporte completo. Se pueden producir formas especiales como curvas convexas y cóncavas o paneles cónicos sin ningún problema.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRZK010007
    • Familia de productoZinc Covering
    • Grupo de productosDouble Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA blue-grey)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania