Publique sus productos
Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Diamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)

Traducido por Google,
RHEINZINK-Diamond Tiles son un tipo de revestimiento tradicional para el diseño de fachadas a pequeña escala. Estos perfiles entrelazados con una simple junta de tracción se mantienen en su lugar con dos clips ocultos. Las baldosas de pequeño formato aseguran que el diseñador pueda lograr una solución estéticamente agradable y que se puedan realizar fachadas complicadas, esquinas difíciles o geometría curva. La sencillez de estas baldosas y el método tradicional de instalación las hacen ideales para todas las fachadas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010015
  • Familia de productoTextures
  • Grupo de productosDiamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText