Estos paneles son ideales para la especificación de aplicaciones donde se requieren transiciones de techo. La simplicidad del diseño de la bandeja combinada con la nivelación correctiva proporciona una planitud superior y permite una mayor trabajabilidad en el sitio.
Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deben ser fabricados por el fabricante o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio PAC-CLAD (calibre 0,032 - 0,063 según se especifica) o acero PAC-CLAD (calibre 24 o calibre 22 según se especifica). Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado. Se recomienda el enmascarado de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación en las que se espera una manipulación adicional. NOTA: La película pelable debe retirarse inmediatamente después de la instalación.
Instalación
Los paneles Snap-On se instalarán sobre una cubierta sólida (madera contrachapada de 5/8”, aislamiento de tabla de clavos o similar) con una base de fieltro para techos de 30# (mín.) aplicada horizontalmente desde el alero hasta la cumbrera. Los paneles deben sujetarse con clips no penetrantes de aluminio Petersen, sujetándolos en centros de 18” (máx.). Pendiente mínima con paso de 3:12. Consulte a un arquitecto o ingeniero local para conocer los requisitos de los códigos y condiciones locales.
Paneles curvos
El panel de junta alzada Snap-On de 1” de alto se puede curvar a un radio cóncavo o convexo, con un radio mínimo de 9'. Este panel es ideal para bóvedas de cañón y portales. Los paneles curvos deben instalarse sobre un sustrato sólido impermeabilizado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |