Publique sus productos
Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
RHEINZINK

Flat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)

Traducido por Google,
Las tejas RHEINZINK-Flat-Lock proporcionan una costura plana longitudinal y se entrelazan entre sí en los cuatro lados. Se pueden instalar en diferentes dimensiones en vertical, horizontal y diagonal, lo que permite una amplia gama de diseños. Dimensiones posibles: ancho de tapa ≤ 600 mm, largo de tapa ≤ 3000 mm (óptimo ≤ 2000 mm). Debido al desplazamiento variable de la costura, se obtienen posibilidades de diseño casi ilimitadas. Con este sistema de techo también se pueden realizar estructuras complejas con geometría convexa y cóncava.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRZK010040
  • Familia de productoZinc cladding
  • Grupo de productosFlat-Lock Tile Facade (600 mm x 1500 mm, vertical, prePATINA blue-grey)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas