Publique sus productos
Radiator MyStyle 2.0 Optiline BHK

Radiator MyStyle 2.0 Optiline BHK

Traducido por Google,

Función del radiador:

Radiador de baño para calefacción central (opcionalmente con varilla eléctrica) y para calentar toallas y textiles. Tubos de perfil plano horizontales rectos de 70 x 11 mm conectados de forma que ahorra energía a los tubos cuadrados verticales de 40x40 mm mediante un proceso de soldadura especial. Tubos horizontales dispuestos continuamente con distancia creciente hacia arriba para colgar toallas y textiles desde el lateral. En las versiones conexiones a la izquierda y tubos horizontales abren a la derecha o conexiones a la derecha y tubos horizontales abren a la izquierda. Tuberías verticales colocadas a una distancia entre centros de 50 mm para flujo y retorno. Con conexiones DN 15 (1/2") x 50 mm en un lado inferior y superior. Superficie respetuosa con el medio ambiente y libre de emisiones con recubrimiento de polvo DIN 55900 y horneada a aprox. 180 Grd. C. Color estándar blanco 9016, opcionalmente en otro colores según la paleta de colores MyStyle. Cumple las directivas de la aseguradora legal de accidentes (GUV). Potencia térmica según DIN EN 442-2. Medio de calentamiento agua, temperatura de funcionamiento máx. admisible 100 °C sobrepresión de funcionamiento admisible 4 bar.

Volumen de suministro Funcionamiento con agua caliente:

2 tapones de ventilación DN 15 (1/2") y 4 fijaciones de acero estables y fáciles de montar con tornillos para madera hexagonales y tacos. Para la conexión de calefacción se recomienda la válvula M con termostato.

Especificaciones
  • This product page contains following article range:

    Article number                     Description

    7018600041136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, White 9016
    7018600041176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, White 9016
    7018600332136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Inox Look
    7018600332176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Inox Look
    7018600335136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Titanium
    7018600335176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Titanium
    7018600336136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Volcanic
    7018600336176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Volcanic
    7018600346136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Anthracite
    7018600346176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Anthracite
    7018600514136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Gold Look
    7018600514176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Gold Look
    7018600523136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Quartz Beige
    7018600523176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Quartz Beige
    7018600529136 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1326 x 0600 LL Connection left, Quartz Beige 
    7018600529176 Optiline BHK MyStyle 2.0 H1749 x 0600 LL Connection left, Quartz Brown


Especificaciones técnicas
  • Referenciamystyle-20-optiline-bhk
  • Familia de productoMyStyle 2.0
  • Grupo de productosOptiline
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC003539
  • Nombre ETIMColumn radiator
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descripción Uniclass 2015Space heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems