Publique sus productos
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
AMPLITUDE Windows
    Riventi

    AMPLITUDE Windows

    AMPLITUDE el nuevo sistema de ventana minimalista de grandes dimensiones que permite vivir una experiencia arquitectónica única, donde la luz es la protagonista y en la que los espacios de amplían hasta el infinito. En el sistema AMPLITUDE, el aluminio y el vidrio se unen para explorar sus límites como materiales complementarios. El vidrio asume la función estructural, mientras que el marco de aluminio se reduce a su mínima expresión para obtener unos paños acristalados de líneas elegantes, casi imperceptibles, que eliminan los umbrales domésticos.
    Especificaciones
    • FACT SHEET MARCO - Embebido y oculto - Dos y tres raíles. - Anchura biraíles: 128mm (49mm de rail + 20mm junta) - Conexión Vertical entre bastidores: 20mm - Acabado: aluminio anodizado (25micras); natural o color - Tratamiento especial para proyectos costeros y refuerzo en localizaciones con vientos fuertes o gran altitud ACRISTALAMIENTO - Máximo espesor 34mm - Dimensiones máximas - Horizontal: 18m2 (6×3) - Vertical: 12m2 (3×4) - Ratio: 99% LOCK SYSTEM - Sistema de cierre de varios puntos - Posibilidad de conexión de alarma y cierre eléctrico - Maneta de desbloqueo enrasada en el marco con un ligero movimiento hacia arriba - Dos posiciones, cerrada y microventilación OPCIONES DE CONFIGURACIÓN - Hojas fijas (hasta 18m2) - 1,2,y 3 Hojas deslizantes (hasta 18m2 cada hoja, 13m2 sin motorización) - Aperturas en ángulo - Posibilidad de integración de las hojas dentro de los paramentos TECHNICAL DATA - Transmitancia W/m2K Uw (EN 10077) Uw=1.1W/m2K - Impermeabilidad al agua (EN 12208) CLASE 7A - Hermeticidad al aire (EN 12207) CLASE 4 - Resistencia a las cargas de viento (EN 12211) CLASE C5 - Reducción al sonido (EN ISO 14351-1) 41 dB - Durabilidad Mecánica (EN 12400) CLASE 3 - Seguridad (EN 1627) RC2 - Accesibilidad (DIN 1840-1 DIN 18040-2)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamplitude_windows
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosSliding minimalist large-scale window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-07-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95_96
    • Descripción Uniclass 2015Window walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 13
    • Título OmniClass Metal Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows