Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

CORAYVAC® CLASSIC SF ; Custom-designed infrared heating system (Designed for CNG/LNG Vehicle Repair Facilities, certified by CSA in accordance with NFPA 30A 7.6.6)

Número de Artículo: robertsgordon-corayvacsf
Fabricante: Roberts-Gordon LLC
Familia del producto: Fuel-Fired Heaters
Grupo del producto: CORAYVAC® CLASSIC SF
Fecha de publicación: 2015-02-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
CORAYVAC® Classic SF is a heavy duty version of CORAYVAC® designed for specialty fueled vehicle maintenance facilities. A robust heating system made up of cast iron combustion chambers and schedule 40 steel pipe, the CORAYVAC® Classic SF is certified by CSA to meet the maximum tube temperature of 750°F (399°C) in accordance with NFPA 30A (2012 edition) section 7.6.6 for vehicle repair facilities where compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG) are present. All fittings are screwed together to eliminate leakage, provide durability and longevity while maintaining system integrity.

Similar to CORAYVAC®, CORAYVAC® Classic SF is custom engineered and designed to efficiently and effectively meet the heating requirements of the building or space. Incorporating our CORAYVAC® Modulating Heating Control to further fuel savings and increased levels of comfort.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: HVAC - Bombas de calor, calentadores
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nombre Valor
Burner Head Cast Iron
Combustion Chamber Cast Iron
Electrical Supply 120 V, 60 Hz, 0.3 A
Fuel NG ; LPG
Gas Connection Size 1/2" NPT
Input 20000 Btu/Hr ; 40000 Btu/Hr ; 60000 Btu/Hr ; 80000 Btu/Hr

BIMobject®