Publique sus productos
THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Traducido por Google,
Bañera acrílica rectangular
Especificaciones
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
Especificaciones técnicas
  • Referencia024717xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosThe Gap
  • Día de publicación2022-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)1700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido