Publique sus productos
Monaco Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios
Monaco Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios
Monaco Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios
Monaco Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios
    Roca

    Monaco Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios

    Lavatorio de porcelana mural, 3 orificios. La simplicidad y la elegancia se dan cita en la Serie Monaco. Su diseño de líneas sobrias la convierten en una Serie adaptable a muchos estilos de vida que, además, nunca pasa de moda. Ideal para quienes buscan la funcionalidad por encima de todo.
    Especificaciones
    • Productos compatibles: 1061000000202 Columna para lavatorio de porcelana
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1060030XX3202
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosMonaco
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enArgentina
    • Fabricado enArgentina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica