Publique sus productos
Monaco Confort Bidé de pie lluvia ALTURA CONFORT con 1 orificio
Roca

Monaco Confort Bidé de pie lluvia ALTURA CONFORT con 1 orificio

Bidé de pie lluvia ALTURA CONFORT con 1 orificio. La simplicidad y la elegancia se dan cita en la Serie Monaco. Su diseño de líneas sobrias la convierten en una Serie adaptable a muchos estilos de vida que, además, nunca pasa de moda. Ideal para quienes buscan la funcionalidad por encima de todo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1061530XX0202
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosMonaco Confort
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)485
  • Ancho (mm)555
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica