Publique sus productos
The Gap Lavatorio de porcelana mural, 1 orificio
Roca

The Gap Lavatorio de porcelana mural, 1 orificio

Lavatorio de porcelana mural, 1 orificio. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión inteligente.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A506403110 Sifón botella de 1 1/4" para lavatorio. Tubo de 300 A506401614 Sifón botella de 1 1/4" para lavatorio. Tubo de 250
Especificaciones técnicas
  • Referencia1110030XX1200
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • Día de publicación2024-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)475
  • Profundidad (mm)555
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Argentina